{"product":{"productId":"agid.27191","price":64468.25,"name":"메탈 벨로우즈 커플링 그루브 스크류로 클램핑 크기10, D1=3,D2=3, L=25, 알루미늄, 구성 요소:스테인레스 스틸, D4=15"},"currency":"KRW"}
Metal Bellows Coupling
그루브 스크류로 클램핑
알루미늄
- 무유격 미니어처 메탈 벨로우즈 커플링, 그루브 스크류 포함
- 샤프트 직경 3 ~ 24 mm용
- 토크 범위: 0.5 ~ 10 Nm
- 낮은 관성 질량 모멘트
- 서보 모터에 적합
판매 단위
₩64,468 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
L=길이
25
C
(ISO 4029)
1xM3
D1
(H7)
3
D1/D2
최대
페더 키 홈의 경우
8
D1/D2
max.
8
D1/D2
min.
3
D2
(H7)
3
D4
15
D5
13,5
Item
Metal Bellows Coupling
L2
2
L3
6
max.
회전 수
1/min
15000
관성 모멘트
(gcm²)
2
구성품 재질
스테인리스 스틸
규정 모멘트
Nm
1
모델 1
그루브 스크류로 클램핑
본체 재질
알루미늄
비틀림 경도
Nm/rad
360
스크류
조임
토크 Nm
0,5
스프링 강성
방사형
(N/mm)
31
스프링 강성
축 방향
(N/mm)
20
최대
각도 변위
(°)
1,5
최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
0,15
최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
0,3
크기
10
설명
재료
알루미늄 허브.
스테인레스 스틸 벨로우즈.
스테인레스 스틸 벨로우즈.
표면 마무리
표면 광택 처리.
정보
무유격 미니어처 메탈 벨로우즈 커플링, 높은 비틀림 강성. 메탈 벨로우즈는 낮은 복원력으로 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위를 보정합니다. 샤프트 고정용 그루브 스크류가 포함되어 있습니다.
동적인 포지셔닝 시스템, 서보 시스템, 로터리 엔코더, 회전 속도계, 포텐셔미터 등과 같이 정밀한 위치 및 동작 전달이 필요한 경우에 사용하는 것이 좋습니다.
동적인 포지셔닝 시스템, 서보 시스템, 로터리 엔코더, 회전 속도계, 포텐셔미터 등과 같이 정밀한 위치 및 동작 전달이 필요한 경우에 사용하는 것이 좋습니다.
온도 범위
-30 °C ~ +120 °C.
조립
메탈 벨로우즈 커플링에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.
메탈 벨로우즈는 조립 및 분해 시 카탈로그에 기재된 허용 변위값의 최대 3배까지 변형할 수 있습니다. 어떤 힘도 작용하지 않도록 하십시오.
메탈 벨로우즈는 조립 및 분해 시 카탈로그에 기재된 허용 변위값의 최대 3배까지 변형할 수 있습니다. 어떤 힘도 작용하지 않도록 하십시오.
요청 시
공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍. 리머 구멍의 최대 보어홀에 유의하십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍. 리머 구멍의 최대 보어홀에 유의하십시오.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.