{"product":{"productId":"agid.35458","price":71400,"name":"견고한 커플링 그러브 나사로 클램핑"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
스테인레스 스틸 소재.
정보
견고한 커플링은 비틀림에 강하고 간극 없이 높은 토크를 전달합니다. 이는 샤프트의 정렬 불량이나 위치 오차가 없을 경우 사용됩니다. 마모가 없으며 반영구적으로 사용 가능합니다. 최대 공칭 토크의 전달은 샤프트의 최적의 조립과 치수 정확도를 통해서만 이루어집니다. 최대. 속도 4000rpm.
견고한 커플링에는 클러치를 샤프트에 포인트 고정하기 위한 그러브 나사가 있습니다.
타입 B: 키 홈 DIN 6885/1, 공차 P9.
견고한 커플링에는 클러치를 샤프트에 포인트 고정하기 위한 그러브 나사가 있습니다.
타입 B: 키 홈 DIN 6885/1, 공차 P9.
요청 시
키 홈이 없는 견고한 커플링.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.