{"product":{"productId":"agid.18321","price":875.16,"name":"소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 (A 2).
나사 잠금 포함 나일론
나사 잠금 포함 나일론
표면 마무리
스틸 경도 등급 8.8, 검정색. 스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시