text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
15
H=높이
13,3
L=길이
80
D1
2
D2
1,5
H1
5
H2
5
Item
Assembly tool
모델 1
für trennbare Sechskantmutter
본체 재질
알루미늄

설명

제품 설명
분리 가능한 육각 너트를 열기 위한 조립공구.
재료
알루미늄.
표면 마무리
무광택 처리.
Accessory
K2508 육각 너트, 분리 가능, 플랜지 없음.
K2509 육각 너트, 분리 가능, 플랜지 있음.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.