{"product":{"productId":"agid.35899","price":87224.28,"name":"육각 너트, 단강, 분리 가능 플랜지 없음"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
분리 가능한 육각 너트들은 특히 간단하고 빠르게 조립할 수 있습니다. - 긴 나사 스핀들, 접근이 어려운 곳 또는 손상된 나사산에도 조립할 수 있습니다. 이는 다른 구성 부품들을 제거할 필요 없이 옆에서 장착하고 조일 수 있습니다. 부식성이 있는 환경에서 유지보수 또는 제한된 작업 가능성에서 적용하기에 이상적임. 두 개의 반쪽은 저항으로 고정되어 있지만 조립공구를 사용하여 분리할 수 있습니다. 강도는 산업 표준에 따릅니다.
재료
단강.
표면 마무리
무광택 처리.
장점
- 반복적인 조립, 사전 조립 및 설치할 때 시간 절약.
- 접근이 어려운 환경에서도 조립 가능.
- 접근이 어려운 환경에서도 조립 가능.
요청 시
기타 크기 및 재료.
Accessory
K2510 조립공구.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.