{"product":{"productId":"agid.730","price":2893.06,"name":"T 그립 D=M05X15, A=50, B=15, H=24, 타입:L열가소성, 검정, 구성 요소:스틸, 광택 처리"},"currency":"KRW"}
T-grip
열가소성
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 장점: 수동으로도 충분히 조임 가능
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩2,893 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=그립 길이
50
B=너비
15
D=나사
M5
H=높이
24
L=나사 길이
15
COMP
아연 도금
D3
14
H1
16
Item
T-grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
L
설명
재료
열가소성 강화 유리 섬유.
나사 볼트, 스틸.
나사 볼트, 스틸.
표면 마무리
그립, 검정색.나사 볼트, 아연 도금.
요청 시
그립 색상 붉은색, 노랑색, 푸른색, 흰색, 회색
(품목 번호 1000부터).
(품목 번호 1000부터).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.