{"product":{"productId":"agid.571","price":7855.19,"name":"팜 그립 유사형 DIN6335 D=M10, D1=50, H=32,타입:E, 듀로플라스틱 고광택 검정색, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Palm grip
듀로플라스틱
고광택 검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 E: 돌출 스틸 부싱
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩7,855 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
50
D=나사
M10
H=높이
32
T=스크루 깊이
18
D8
18
DIN
유사형 DIN 6335
H5
12
H6
18
Item
Palm grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
본체 색상
고광택 검정색
본체 재질
듀로플라스틱
타입
E
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.스틸 돌출 부싱.
표면 마무리
고광택 폴리싱 처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.