제품 그룹
암나사 널링 노브
K0110_IG

암나사 널링 노브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립, 열가소성.
황동 또는 스테인레스 스틸 1.4305 재질의 부시.
표면 마무리:그립, 검정회색.
스테인레스 스틸, 광택처리.
요청 시:다른 색상.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0110_IG 암나사 널링 노브 279 kB

도면

암나사 널링 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호나사 종류구성품 재질DD1D2D3HH1TCAD액세서리가격주문
K0110.003암나사황동M315111311,54,34,5 요청 시
K0110.004암나사황동M415111311,54,36 요청 시
K0110.005암나사황동M515111311,54,36 요청 시
K0110.0003암나사스테인리스 스틸M315111311,54,34,5 요청 시
K0110.0004암나사스테인리스 스틸M415111311,54,36 요청 시
K0110.0005암나사스테인리스 스틸M515111311,54,36 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059