제품 그룹
플라스틱 T-그립, K형, 암나사
K1871_K

플라스틱 T-그립, K형, 암나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:다른 색상.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1871_K 플라스틱 T-그립, K형, 암나사 136 kB

도면

플라스틱 T-그립, K형, 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입나사 종류ABD

D3HH1TCAD액세서리가격주문
K1871.16506K암나사65,114,6M6183722,99 요청 시
K1871.16508K암나사65,114,6M8183722,912 요청 시
K1871.17508K암나사75,118,4M82241,225,212 요청 시
K1871.17510K암나사75,118,4M102241,225,215 요청 시
K1871.18510K암나사85,219,6M102444,826,515 요청 시
K1871.18512K암나사85,219,6M122444,826,518 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059