제품 그룹
플라스틱 별 모양 그립 클램프력 증폭 부품 있음
K1596

플라스틱 별 모양 그립 클램프력 증폭 부품 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:클램프력 증폭 부품이 통합된 별 모양 그립은 표준 별 모양 그립과 비교하여 클램핑력이 두 배가 됩니다.

이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 별 모양 그립을 푸는데 힘이 덜 필요합니다.

클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.

큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와셔는 요구되지 않습니다.

모듈식 구조로 인해 다양한 특수 설계 버전이 공급될 수 있습니다.
재질:

별 모양 그립, 열가소성, 폴리아미드, 검정색.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 자연적 마무리 스테인레스 스틸.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.
이용:기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.장점:동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.
요청 시:기타 나사 길이.도면 설명:
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1596 플라스틱 별 모양 그립 클램프력 증폭 부품 있음 207 kB

도면

플라스틱 별 모양 그립 클램프력 증폭 부품 있음

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호타입구성품 재질D

D1D2HH2LTT1CAD액세서리가격주문
K1596.206K스틸M632243121-2210 요청 시
K1596.208K스틸M840253523-2210 요청 시
K1596.210K스틸M1050304227-2710 요청 시
K1596.212K스틸M1263354728-2710 요청 시
K1596.306K스테인리스 스틸M632243121-2210 요청 시
K1596.308K스테인리스 스틸M840253523-2210 요청 시
K1596.310K스테인리스 스틸M1050304227-2710 요청 시
K1596.312K스테인리스 스틸M1263354728-2710 요청 시
K1596.406X10L스틸M63224312110-- 요청 시
K1596.406X20L스틸M63224312120-- 요청 시
K1596.408X15L스틸M84025352315-- 요청 시
K1596.408X30L스틸M84025352330-- 요청 시
K1596.410X20L스틸M105030422720-- 요청 시
K1596.410X30L스틸M105030422730-- 요청 시
K1596.412X20L스틸M126335472820-- 요청 시
K1596.412X30L스틸M126335472830-- 요청 시
K1596.506X10L스테인리스 스틸M63224312110-- 요청 시
K1596.506X20L스테인리스 스틸M63224312120-- 요청 시
K1596.508X15L스테인리스 스틸M84025352315-- 요청 시
K1596.508X30L스테인리스 스틸M84025352330-- 요청 시
K1596.510X20L스테인리스 스틸M105030422720-- 요청 시
K1596.510X30L스테인리스 스틸M105030422730-- 요청 시
K1596.512X20L스테인리스 스틸M126335472820-- 요청 시
K1596.512X30L스테인리스 스틸M126335472830-- 요청 시