제품 그룹
정전기 방지 수나사가 있는 윙그립 "미니윙"
K0274_AG

정전기 방지 수나사가 있는 윙그립 "미니윙"

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성, 흑연 검정색.
나사 볼트, 스틸 5. 8.
표면 마무리:나사 볼트, 청색 피막처리.이용:민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.
이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역(EPA)에서 사용될 수 있습니다.
안전:이런 ESD 제품들은 폭발 위험이 있는 분야에 위치한 기계, 구성요소, 보호체계에서 사용될 수 있습니다.
이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.
폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.
이 ESD 제품들은 전기 전도성에 관련하여 TÜV Süd에서 인증받았습니다.

대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.
특징:
  RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0274_AG 정전기 방지 수나사가 있는 윙그립 "미니윙" 227 kB
 기술 정보 ESD 288 kB

도면

정전기 방지 수나사가 있는 윙그립 "미니윙"

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABDD2HH1H2LCAD액세서리가격주문
K0274.1100624X152813M6121513,32,315 요청 시