{"product":{"productId":"agid.1053","price":3063.06,"name":"윙 그립 D=M05 A=38, H=18, 타입:K 암나사 있음,열가소성 검회색 RAL7021, 구성 요소:스틸 푸른색 피막 처리,덮개:회색 RAL7035"},"currency":"KRW"}
Wing grip
열가소성
검회색 RAL 7021
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- NOVO grip의 제품라인은 뛰어난 디자인과 잡기에 편리한 형태를 보장합니다.
- 다양한 색상 버전
판매 단위
₩3,063 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=그립 길이
38
B=너비
4,5
D=나사
M5
H=높이
18
T=스크루 깊이
10
COMP
푸른색 피막 처리
D2
12
H1
8,5
Item
Wing grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
열가소성
색상
덮개
연한 회색 RAL 7035
타입
K
형태 타입
암나사 있음
설명
재료
열가소성, 검정회색.
부시, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.