{"product":{"productId":"agid.21727","price":51705.5,"name":"로브 그립 잠금식, D1=68 M08X20, 플라스틱 빨강, 구성요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Five lobe grip
잠금식
플라스틱
적색
판매 단위
₩51,706 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
68
D=나사
M8
L=나사 길이
20
D2
24
H
10
H1
45,5
Item
Five lobe grip
구성품 재질
스틸
모델 1
잠금식
본체 색상
적색
본체 재질
플라스틱
설명
재료
그립, 열가소성
나사 볼트, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
그립, 검회색 RAL7021 또는 빨간색 유사 RAL3020.
스틸 부품, 청색 피막처리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 청색 피막처리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
정보
잠금형 오각 별 모양 그립이 나사 체결이 부당하게 풀리는 것을 방지합니다.
잠금 실린더를 통해 그립과 나사산 부품이 형태에 맞게 나사 체결되거나 해제됩니다.
형태에 맞는 나사 체결이 이루어지지 않으면 나사는 움직이지 않고 그립이 회전합니다.
따라서 부당하게 스크류 체결이 풀리는 것을 방지합니다.
잠금형 오각 별 모양 그립은 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다.
키는 양쪽 위치(열림과 닫힘 상태)에서 뺄 수 있습니다.
동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다.
잠금 실린더를 통해 그립과 나사산 부품이 형태에 맞게 나사 체결되거나 해제됩니다.
형태에 맞는 나사 체결이 이루어지지 않으면 나사는 움직이지 않고 그립이 회전합니다.
따라서 부당하게 스크류 체결이 풀리는 것을 방지합니다.
잠금형 오각 별 모양 그립은 각각 두 개의 키와 함께 공급됩니다.
키는 양쪽 위치(열림과 닫힘 상태)에서 뺄 수 있습니다.
동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다.
요청 시
기타 모델.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.