제품 그룹
플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립 타입 c
K0682_C

플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립 타입 c

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:회주철 GJL 200.표면 마무리:플라스틱 코팅.정보:오렌지색 RAL 2004,
검정색 RAL 9005 무광택.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0682_C 플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립 타입 c 153 kB

도면

플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립 타입 c

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상DD1D2HH3TT1CAD액세서리가격주문
K0682.108C오렌지8401426141518 요청 시
K0682.110C오렌지10501834201821 요청 시
K0682.112C오렌지12632042252225 요청 시
K0682.116C오렌지16802552302832 요청 시
K0682.208C검정8401426141518 요청 시
K0682.210C검정10501834201821 요청 시
K0682.212C검정12632042252225 요청 시
K0682.216C검정16802552302832 요청 시