제품 그룹
플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립
K0682

플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:회주철 GJL 200.표면 마무리:플라스틱 코팅.정보:오렌지색 RAL 2004,
검정색 RAL 9005 무광택.
도면 설명:
타입 C: 막힌 홀
타입 E: 나사 막힌 홀
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0682 회주철 팜 그립 플라스틱 코팅 DIN 6335 137 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

본체 색상DD1D2HH3TT1CAD액세서리가격주문
K0682.108C오렌지8401425131518 요청 시
K0682.110C오렌지10501832201821 요청 시
K0682.112C오렌지12632040252225 요청 시
K0682.116C오렌지16802550302832 요청 시
K0682.208C검정8401425131518 요청 시
K0682.210C검정10501832201821 요청 시
K0682.212C검정12632040252225 요청 시
K0682.216C검정16802550302832 요청 시
K0682.308E오렌지M84014251315- 요청 시
K0682.310E오렌지M105018322018- 요청 시
K0682.312E오렌지M126320402522- 요청 시
K0682.316E오렌지M168025503028- 요청 시
K0682.408E검정M84014251315- 요청 시
K0682.410E검정M105018322018- 요청 시
K0682.412E검정M126320402522- 요청 시
K0682.416E검정M168025503028- 요청 시