{"product":{"productId":"agid.554","price":6678.28,"name":"팜 그립 알루미늄 유사형 DIN 6335"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.
표면 마무리
진동 연마 또는 연마 및 광택 처리됨.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 A, 가공되지 않은 원형
시작하여
₩6,678
부가세 별도
배송비 별도
팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 B, 스루홀
시작하여
₩11,851
부가세 별도
배송비 별도
팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 C, 블라인드 홀
시작하여
₩11,851
부가세 별도
배송비 별도
팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음
시작하여
₩12,782
부가세 별도
배송비 별도
팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀
시작하여
₩11,851
부가세 별도
배송비 별도
팜 그립, 알루미늄, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사
시작하여
₩24,578
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
알루미늄.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.
표면 마무리
진동 연마 또는 연마 및 광택 처리됨.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
요청 시
블랭크 십자 핸들(진동 없음).
도면 설명
타입 A: 가공되지 않은 원형
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음