{"product":{"productId":"agid.628","price":74856.78,"name":"볼 노브 DIN319 D1=50, 타입:K 로케이팅 홀 있음 D=20,스테인레스 스틸 1.4301 광택처리"},"currency":"KRW"}
Ball knob
스테인레스 스틸
광택처리
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 K: 보어 홀
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩74,857 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
50
D=보어 홀
20
H=높이
46
T=보어 홀 깊이
32
D6
28
DIN
DIN 319
Item
Ball knob
나사 종류
천공
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4301
타입
K
표면
기본 몸체
광택처리
형태 타입
로케이팅 홀 있음
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4301 또는 알루미늄.
표면 마무리
광택.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.