제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 1.4301 또는 알루미늄.

표면 마무리:광택.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0650_C 볼 노브 DIN 319 타입 C 154 kB

도면

볼 노브 DIN 319 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질스틸 키DD1

D6HTCAD액세서리가격주문
K0650.116044C암나사 있음스테인레스 스틸1.4301M4168157,2 요청 시
K0650.120054C암나사 있음스테인레스 스틸1.4301M52012189,1 요청 시
K0650.125064C암나사 있음스테인레스 스틸1.4301M6251522,511 요청 시
K0650.132084C암나사 있음스테인레스 스틸1.4301M832182914,5 요청 시
K0650.140104C암나사 있음스테인레스 스틸1.4301M1040223718 요청 시
K0650.150124C암나사 있음스테인레스 스틸1.4301M1250284621 요청 시
K0650.116042C암나사 있음알루미늄-M4168157,2 요청 시
K0650.120052C암나사 있음알루미늄-M52012189,1 요청 시
K0650.125062C암나사 있음알루미늄-M6251522,511 요청 시
K0650.132082C암나사 있음알루미늄-M832182914,5 요청 시
K0650.140102C암나사 있음알루미늄-M1040223718 요청 시
K0650.150122C암나사 있음알루미늄-M1250284621 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059