제품 그룹
볼 노브 광택 DIN 319 확장형
K0159

볼 노브 광택 DIN 319 확장형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.조립:타입 L 조립:
볼 노브는 가벼운 망치 충격을 통해 고정 가능함.
무게가 최대 200 g인 고무 또는 플라스틱
망치만을 사용하세요!

K0159.21604 버전은 황동 부싱임.
K0159.23008, K0159.23508, K0159.24008
버전은 구리 도금 스틸 부싱임.
샤프트 오차:클램핑 슬리브 볼 노브는 오차 h9의 표준형
바에 꽂을 수 있음.
함께 제공되는 클램핑 슬리브는 고정적이고
안정적인 위치를 보장함.
도면 설명:
타입 C: 프레스 나사
타입 E: 나사 부싱
타입 L: 클램핑 슬리브
타입 M: 원추형 보어홀
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0159 볼 노브 광택 DIN 319 확장형 166 kB

도면 (전체 요약)

볼 노브 광택 DIN 319 확장형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상DD1D6HTCAD액세서리가격주문
K0159.116041C빨강M4168156 요청 시
K0159.116051C빨강M5168157,5 요청 시
K0159.120051C빨강M52012187,5 요청 시
K0159.120061C빨강M62012189 요청 시
K0159.125061C빨강M62515239 요청 시
K0159.125081C빨강M825152312 요청 시
K0159.130081C빨강M830162812 요청 시
K0159.132081C빨강M832182912 요청 시
K0159.140081C빨강M8402037,512 요청 시
K0159.135101C빨강M1036173315 요청 시
K0159.140101C빨강M10402037,515 요청 시
K0159.150101C빨강M1050224815 요청 시
K0159.150121C빨강M1250284818 요청 시
K0159.11604C검정M4168159 요청 시
K0159.11605C검정M51681511 요청 시
K0159.12005C검정M520121811 요청 시
K0159.11606C검정M61681512 요청 시
K0159.12006C검정M620121814 요청 시
K0159.12506C검정M6251522,515 요청 시
K0159.12508C검정M8251522,517 요청 시
K0159.13008C검정M830152819 요청 시
K0159.13208C검정M832182917 요청 시
K0159.13508C검정M836163417 요청 시
K0159.14008C검정M840223717 요청 시
K0159.13210C검정M1032182922 요청 시
K0159.13510C검정M1036163423 요청 시
K0159.14010C검정M1040223723 요청 시
K0159.14510C검정M1045174322 요청 시
K0159.15010C검정M1050294623 요청 시
K0159.14012C검정M1240223726 요청 시
K0159.14512C검정M1245174327 요청 시
K0159.15012C검정M1250294625 요청 시
K0159.220051E빨강M52012187,5 요청 시
K0159.225061E빨강M62515239 요청 시
K0159.230081E빨강M830162812 요청 시
K0159.235101E빨강M1036173314 요청 시
K0159.240101E빨강M10402037,515 요청 시
K0159.240121E빨강M12402037,518 요청 시
K0159.250121E빨강M1250284818 요청 시
K0159.21604E검정M41681510 요청 시
K0159.22005E검정M520121812 요청 시
K0159.22006E검정M620121815 요청 시
K0159.22506E검정M6251522,515 요청 시
K0159.22508E검정M8251522,518 요청 시
K0159.23008E검정M830152815 요청 시
K0159.23208E검정M832182918 요청 시
K0159.23508E검정M836163418 요청 시
K0159.24008E검정M840223718 요청 시
K0159.23210E검정M1032182918 요청 시
K0159.23510E검정M1036163423 요청 시
K0159.24010E검정M1040223723 요청 시
K0159.24510E검정M1045174323 요청 시
K0159.25010E검정M1050294623 요청 시
K0159.24012E검정M1240223725 요청 시
K0159.24512E검정M1245174325 요청 시
K0159.25012E검정M1250294625 요청 시
K0159.42005L검정520121813 요청 시
K0159.42506L검정625152316 요청 시
K0159.42508L검정825152315 요청 시
K0159.43208L검정832182915 요청 시
K0159.43210L검정1032182920 요청 시
K0159.44010L검정10402037,520 요청 시
K0159.44012L검정12402037,523 요청 시
K0159.45012L검정1250284820 요청 시
K0159.31604M검정41681510 요청 시
K0159.32005M검정520121811 요청 시
K0159.32506M검정6251522,514 요청 시
K0159.32508M검정8251522,514 요청 시
K0159.33208M검정832182914 요청 시
K0159.33210M검정1032182914 요청 시
K0159.34010M검정1040223719 요청 시
K0159.34012M검정1240223719 요청 시
K0159.35012M검정1250294621 요청 시