제품 그룹
별 모양 그립 DIN 6336과 유사한 생체 고분자 스테인리스 스틸로 제작된 메탈 부품
K0154

별 모양 그립 DIN 6336과 유사한 생체 고분자 스테인리스 스틸로 제작된 메탈 부품

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
슬리브 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305
표면 마무리:목재 섬유 느낌의 자연 나무 또는 흑회색으로 처리
부싱 및 나사 핀, 스테인레스 스틸 처리.
정보:기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).
장점:이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0154 별 모양 그립 DIN 6336과 유사한 생체 고분자 스테인리스 스틸로 제작된 메탈 부품 221 kB

도면 (전체 요약)

별 모양 그립 DIN 6336과 유사한 생체 고분자 스테인리스 스틸로 제작된 메탈 부품

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상DD1D8HH3LTCAD액세서리가격주문
K0154.102051143K너도 밤나무 천연 색상M532142010-10 요청 시
K0154.10206143K너도 밤나무 천연 색상M632142010-10 요청 시
K0154.10208143K너도 밤나무 천연 색상M840182513-14 요청 시
K0154.102101143K너도 밤나무 천연 색상M1040182513-14 요청 시
K0154.102081143K너도 밤나무 천연 색상M850223217-14 요청 시
K0154.10210143K너도 밤나무 천연 색상M1050223217-14 요청 시
K0154.102121143K너도 밤나무 천연 색상M1250223217-18 요청 시
K0154.10205190K검회색 RAL 7021M532142010-10 요청 시
K0154.1020690K검회색 RAL 7021M632142010-10 요청 시
K0154.1020890K검회색 RAL 7021M840182513-14 요청 시
K0154.10210190K검회색 RAL 7021M1040182513-14 요청 시
K0154.10208190K검회색 RAL 7021M850223217-14 요청 시
K0154.1021090K검회색 RAL 7021M1050223217-14 요청 시
K0154.10212190K검회색 RAL 7021M1250223217-18 요청 시
K0154.104061143X15L너도 밤나무 천연 색상M63214201015- 요청 시
K0154.10408143X20L너도 밤나무 천연 색상M83214201020- 요청 시
K0154.104081143X25L너도 밤나무 천연 색상M84018251325- 요청 시
K0154.10410143X25L너도 밤나무 천연 색상M104018251325- 요청 시
K0154.104101143X25L너도 밤나무 천연 색상M105022321725- 요청 시
K0154.10412143X30L너도 밤나무 천연 색상M125022321730- 요청 시
K0154.10406190X15L검회색 RAL 7021M63214201015- 요청 시
K0154.1040890X20L검회색 RAL 7021M83214201020- 요청 시
K0154.10408190X25L검회색 RAL 7021M84018251325- 요청 시
K0154.1041090X25L검회색 RAL 7021M104018251325- 요청 시
K0154.10410190X25L검회색 RAL 7021M105022321725- 요청 시
K0154.1041290X30L검회색 RAL 7021M125022321730- 요청 시