제품 그룹
별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336
K0151

별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

회주철 GJL 200.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

표면 마무리:진동 연마, 자연적 마무리.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
요청 시:플라스틱 코팅 회주철 별 모양 그립도면 설명:
타입 A: 가공되지 않은 원형
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0151 별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336 280 kB

도면 (전체 요약)

별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입표면
기본 몸체
DD1

D2D6HH3LTT1CAD액세서리가격주문
K0151.106A소프트 연마-3212-2110--- 요청 시
K0151.108A소프트 연마-4014-2613--- 요청 시
K0151.110A소프트 연마-5018-3417--- 요청 시
K0151.112A소프트 연마-6320-4221--- 요청 시
K0151.116A소프트 연마-8025-5225--- 요청 시
K0151.206B소프트 연마63212-2010--- 요청 시
K0151.216B소프트 연마168025-5025--- 요청 시
K0151.208B소프트 연마84014-2513--- 요청 시
K0151.210B소프트 연마105018-3217--- 요청 시
K0151.212B소프트 연마126320-4021--- 요청 시
K0151.306C소프트 연마63212-2010-1215 요청 시
K0151.308C소프트 연마84014-2513-1518 요청 시
K0151.310C소프트 연마105018-3217-1821 요청 시
K0151.312C소프트 연마126320-4021-2225 요청 시
K0151.316C소프트 연마168025-5025-2832 요청 시
K0151.406D소프트 연마M632126,42010-10- 요청 시
K0151.408D소프트 연마M840148,42513-13- 요청 시
K0151.410D소프트 연마M10501810,53217-16- 요청 시
K0151.412D소프트 연마M126320134021-20- 요청 시
K0151.416D소프트 연마M168025175025-20- 요청 시
K0151.506E소프트 연마M63212-2010-1215 요청 시
K0151.508E소프트 연마M84014-2513-1518 요청 시
K0151.510E소프트 연마M105018-3217-1821 요청 시
K0151.512E소프트 연마M126320-4021-2225 요청 시
K0151.516E소프트 연마M168025-5025-2832 요청 시
K0151.606X15L소프트 연마M63212-20-15-- 요청 시
K0151.606X20L소프트 연마M63212-20-20-- 요청 시
K0151.606X25L소프트 연마M63212-20-25-- 요청 시
K0151.606X30L소프트 연마M63212-20-30-- 요청 시
K0151.608X20L소프트 연마M84014-25-20-- 요청 시
K0151.608X25L소프트 연마M84014-25-25-- 요청 시
K0151.608X30L소프트 연마M84014-25-30-- 요청 시
K0151.608X40L소프트 연마M84014-25-40-- 요청 시
K0151.610X25L소프트 연마M105018-32-25-- 요청 시
K0151.610X30L소프트 연마M105018-32-30-- 요청 시
K0151.610X40L소프트 연마M105018-32-40-- 요청 시
K0151.610X50L소프트 연마M105018-32-50-- 요청 시
K0151.612X30L소프트 연마M126320-40-30-- 요청 시
K0151.612X40L소프트 연마M126320-40-40-- 요청 시
K0151.612X50L소프트 연마M126320-40-50-- 요청 시
K0151.612X60L소프트 연마M126320-40-60-- 요청 시