{"product":{"productId":"agid.26779","price":16338.87,"name":"별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함, L형, 수나사 포함"},"currency":"KRW"}
- 시각적 탐지 가능
- 군청색 RAL 5002
- 식품 처리 표준 준수 소재
설명
제품 설명
시각적 탐지 가능 작동 부품은 EU10/2011 및 FDA 기준을 준수하는 파란색 플라스틱 과립으로 제조되었습니다.
색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
색상은 작동 부품과 기타 매체 및 재료를 시각적으로 구분할 수 있는 대비를 제공합니다. 따라서 식품 가공과 같은 민감한 생산 영역에서 시각적 탐지 가능 작동 부품의 플라스틱 조각을 식별할 수 있으며 생산 중단 시간이나 클레임의 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
재료
열가소성 (폴리아미드 강화 유리 섬유), 시각적 탐지 가능, EU10/2011 및 FDA 기준 준수
스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
열가소성, 군청색 RAL 5002.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
용도
- 식품 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
- 제약 산업
- 포장 산업
온도 범위
-20 °C ~ +100 °C
장점
시각적 탐지 가능.
군청색 RAL 5002.
식품 처리 표준 준수 소재.
군청색 RAL 5002.
식품 처리 표준 준수 소재.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.