text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
50
D=보어 홀
8
H=높이
32
T=보어 홀 깊이
19,5
D2
19
H2
17
H3
12
Item
Star grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
천공
모델 1
스틸 부쉬 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
H
형태 타입
막힌 홀

설명

재료

열가소성, 검정색.

스틸 부품 경도 등급 5.8 또는

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 자연적 마무리한 스테인리스 스틸.
정보
프로젝팅 스틸 부쉬는 별모양 그립을 막힌 홀이나 내부나사 특히 교차 피닝에 매우 적합하게 합니다..
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.