제품 그룹
별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬
K0153

별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

열가소성, 검정색.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 자연적 마무리한 스테인리스 스틸.정보:프로젝팅 스틸 부쉬는 별모양 그립을 막힌 홀이나 내부나사 특히 교차 피닝에 매우 적합하게 합니다..도면 설명:
타입 H: 블라인드 홀이 있는 부싱
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0153 별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬 179 kB

도면 (전체 요약)

별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입구성품 재질DD1D2HH2H3LTCAD액세서리가격주문
K0153.105H스틸525101797-9,5 요청 시
K0153.106H스틸63213,521119,5-12,5 요청 시
K0153.1061H스틸64013,5251310-12,5 요청 시
K0153.108H스틸84013,5251310-12,5 요청 시
K0153.1081H스틸85019321712-19,5 요청 시
K0153.110H스틸105019321712-19,5 요청 시
K0153.1101H스틸106319371812-19,5 요청 시
K0153.112H스틸126319371812-19,5 요청 시
K0153.116H스틸166323402115-24,5 요청 시
K0153.205K스틸M525101797-9 요청 시
K0153.206K스틸M63213,521119,5-12 요청 시
K0153.2061K스틸M64013,5251310-12 요청 시
K0153.208K스틸M84013,5251310-12 요청 시
K0153.2081K스틸M85019321712-17 요청 시
K0153.210K스틸M105019321712-17 요청 시
K0153.2101K스틸M106319371812-17 요청 시
K0153.212K스틸M126319371812-17 요청 시
K0153.216K스틸M166323402115-23 요청 시
K0153.305K스테인리스 스틸M525101797-9 요청 시
K0153.306K스테인리스 스틸M63213,521119,5-12 요청 시
K0153.3061K스테인리스 스틸M64013,5251310-12 요청 시
K0153.308K스테인리스 스틸M84013,5251310-12 요청 시
K0153.3081K스테인리스 스틸M85019321712-17 요청 시
K0153.310K스테인리스 스틸M105019321712-17 요청 시
K0153.3101K스테인리스 스틸M106319371812-17 요청 시
K0153.312K스테인리스 스틸M126319371812-17 요청 시
K0153.316K스테인리스 스틸M166323402115-23 요청 시
K0153.405X10L스틸M52510179710- 요청 시
K0153.405X15L스틸M52510179715- 요청 시
K0153.405X20L스틸M52510179720- 요청 시
K0153.406X10L스틸M63213,521119,510- 요청 시
K0153.406X15L스틸M63213,521119,515- 요청 시
K0153.406X20L스틸M63213,521119,520- 요청 시
K0153.406X25L스틸M63213,521119,525- 요청 시
K0153.406X30L스틸M63213,521119,530- 요청 시
K0153.408X15L스틸M84013,525131015- 요청 시
K0153.408X20L스틸M84013,525131020- 요청 시
K0153.408X25L스틸M84013,525131025- 요청 시
K0153.408X30L스틸M84013,525131030- 요청 시
K0153.408X40L스틸M84013,525131040- 요청 시
K0153.408X50L스틸M84013,525131050- 요청 시
K0153.410X20L스틸M10501932171220- 요청 시
K0153.410X25L스틸M10501932171225- 요청 시
K0153.410X30L스틸M10501932171230- 요청 시
K0153.410X40L스틸M10501932171240- 요청 시
K0153.410X50L스틸M10501932171250- 요청 시
K0153.410X60L스틸M10501932171260- 요청 시
K0153.412X20L스틸M12631937181220- 요청 시
K0153.412X25L스틸M12631937181225- 요청 시
K0153.412X30L스틸M12631937181230- 요청 시
K0153.412X40L스틸M12631937181240- 요청 시
K0153.412X50L스틸M12631937181250- 요청 시
K0153.412X60L스틸M12631937181260- 요청 시
K0153.505X10L스테인리스 스틸M52510179710- 요청 시
K0153.505X15L스테인리스 스틸M52510179715- 요청 시
K0153.505X20L스테인리스 스틸M52510179720- 요청 시
K0153.506X10L스테인리스 스틸M63213,521119,510- 요청 시
K0153.506X15L스테인리스 스틸M63213,521119,515- 요청 시
K0153.506X20L스테인리스 스틸M63213,521119,520- 요청 시
K0153.506X25L스테인리스 스틸M63213,521119,525- 요청 시
K0153.506X30L스테인리스 스틸M63213,521119,530- 요청 시
K0153.508X15L스테인리스 스틸M84013,525131015- 요청 시
K0153.508X20L스테인리스 스틸M84013,525131020- 요청 시
K0153.508X25L스테인리스 스틸M84013,525131025- 요청 시
K0153.508X30L스테인리스 스틸M84013,525131030- 요청 시
K0153.508X40L스테인리스 스틸M84013,525131040- 요청 시
K0153.508X50L스테인리스 스틸M84013,525131050- 요청 시
K0153.510X20L스테인리스 스틸M10501932171220- 요청 시
K0153.510X25L스테인리스 스틸M10501932171225- 요청 시
K0153.510X30L스테인리스 스틸M10501932171230- 요청 시
K0153.510X40L스테인리스 스틸M10501932171240- 요청 시
K0153.510X50L스테인리스 스틸M10501932171250- 요청 시
K0153.510X60L스테인리스 스틸M10501932171260- 요청 시
K0153.512X20L스테인리스 스틸M12631937181220- 요청 시
K0153.512X25L스테인리스 스틸M12631937181225- 요청 시
K0153.512X30L스테인리스 스틸M12631937181230- 요청 시
K0153.512X40L스테인리스 스틸M12631937181240- 요청 시
K0153.512X50L스테인리스 스틸M12631937181250- 요청 시
K0153.512X60L스테인리스 스틸M12631937181260- 요청 시