제품 그룹
암나사가 있는 "미니윙" 윙 그립
K0274_IG

암나사가 있는 "미니윙" 윙 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

열가소성.
부싱, 황동 스틸 5.8, 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:그립, 흑회색.
스틸, 청색, 피막 처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0274_IG 암나사가 있는 "미니윙" 윙 그립 237 kB

도면

암나사가 있는 "미니윙" 윙 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입구성품 재질ABDD2HH1H2TCAD액세서리가격주문
K0274.004K황동2813M4121513,32,36 요청 시
K0274.005K황동2813M5121513,32,38 요청 시
K0274.006K황동2813M6121513,32,38 요청 시
K0274.806K스틸4016M614,62119412 요청 시
K0274.808K스틸4016M814,62119412 요청 시
K0274.0004K스테인리스 스틸2813M4121513,32,36 요청 시
K0274.0005K스테인리스 스틸2813M5121513,32,38 요청 시
K0274.0006K스테인리스 스틸2813M6121513,32,38 요청 시
K0274.0806K스테인리스 스틸4016M614,62119412 요청 시
K0274.0808K스테인리스 스틸4016M814,62119412 요청 시