제품 그룹
K2242_A

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:크롬 도금.장점:표면이 민감한 나사체결을 조심스럽게 조립
기계적인 밀림장치와 평행하게 움직이는 조를 통해 렌치 사이즈를 설정, 거의 지속적.
선택한 렌치 사이즈의 바꾼 설정을 안전하게 고정.
DIN ISO 5743 해당.
액세서리:K2243 조 보호캡, 플라이어 렌치용인도 품목플라이어 렌치, 4개 조 보호캡 포함.특징:
 RoHS

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입SWCAD액세서리가격주문
K2242.1042A0-42 요청 시