제품 그룹
연결 플레이트
K1510

연결 플레이트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:검정 / 자연적 마무리.정보:VESA 표준 50/75(50x50mm 또는 75x75mm 크기의 고정 구멍 패턴)에 따른 연결 플레이트.특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1510 연결 플레이트 471 kB

도면

연결 플레이트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호사진모델 1CAD액세서리가격주문
K1510.5075연결 요청 시