{"product":{"productId":"agid.22291","price":43460,"name":"태블릿 홀더"},"currency":"KRW"}
재료
고장력 재료 혼합, 열가소성 / 알루미늄.
표면 마무리
검정 / 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
고장력 재료 혼합, 열가소성 / 알루미늄.
표면 마무리
검정 / 자연적 마무리.
정보
본사는 산업적으로 사용되는 모니터와 터치 패널을 위한 세 가지 기본 캐리어를 제공합니다.
소형:
공간 절약, 60°의 회전 범위를 허용합니다. 최대 10kg 하중용(정적). 일반 마운팅 플레이트 포함 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm 혹은 사각 튜브 30x30mm에 고정하는 데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 29040을 사용하면 다른 크기의 튜브(원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 혹은 사각 튜브 20x20 및 25x25mm) 에도 조립할 수 있습니다.
회전 플랜지 있음:
15 단계로 90 까지 기울기 조절 기능이 있는 내진동 잠금식 모니터 브래킷. 최대 25kg 모니터/조작 기기용(정적). 일반 마운팅 플레이트 포함 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm에 고정하는 데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 29042를 사용하면 다른 크기의 튜브(원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 혹은 사각 튜브 20x20mm) 에도 조립할 수 있습니다.
볼 조인트 있음:
선회 범위 60° 가능. 최대 10kg 하중용(정적). 일반 마운팅 플레이트 포함 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm에 고정하는 데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 29042를 사용하면 다른 크기의 튜브(원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 혹은 사각 튜브 20x20mm) 에도 조립할 수 있습니다.
벽 브래킷, 프로파일 브래킷, 싱글/더블 지지암, 태블릿 브래킷, 키보드 선반 또는 연결 플레이트 VESA 50/75 또는 75/100을 옵션으로 구매하여 다양하게 연결할 수 있습니다.
소형:
공간 절약, 60°의 회전 범위를 허용합니다. 최대 10kg 하중용(정적). 일반 마운팅 플레이트 포함 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm 혹은 사각 튜브 30x30mm에 고정하는 데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 29040을 사용하면 다른 크기의 튜브(원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 혹은 사각 튜브 20x20 및 25x25mm) 에도 조립할 수 있습니다.
회전 플랜지 있음:
15 단계로 90 까지 기울기 조절 기능이 있는 내진동 잠금식 모니터 브래킷. 최대 25kg 모니터/조작 기기용(정적). 일반 마운팅 플레이트 포함 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm에 고정하는 데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 29042를 사용하면 다른 크기의 튜브(원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 혹은 사각 튜브 20x20mm) 에도 조립할 수 있습니다.
볼 조인트 있음:
선회 범위 60° 가능. 최대 10kg 하중용(정적). 일반 마운팅 플레이트 포함 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm에 고정하는 데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 29042를 사용하면 다른 크기의 튜브(원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 혹은 사각 튜브 20x20mm) 에도 조립할 수 있습니다.
벽 브래킷, 프로파일 브래킷, 싱글/더블 지지암, 태블릿 브래킷, 키보드 선반 또는 연결 플레이트 VESA 50/75 또는 75/100을 옵션으로 구매하여 다양하게 연결할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.