text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

KIPP REMOTE

원거리에서도

안전한 잠금 및 조작

KIPP사는 새로운 제품 라인인 REMOTE를 통해 작동 부품에 직접 접근할 수 없는 애플리케이션을 위한 솔루션을 포트폴리오에 추가했습니다 주요 구성 요소로는 인덱싱 플런저, 트리거 및 스냅 잠금장치가 있으며, 이들은 보우덴 케이블을 통해 서로 연결될 수 있습니다.

REMOTE는 특히 기계 및 장비 제조, 회전 및 선회 장치, 특수 차량 제작에 적합합니다. 플랩 열기, 후드 잠금 또는 지정된 위치 고정과 같은 기능을 원격으로 안전하고 인체공학적으로 조작할 수 있습니다.

유연한 기계식 원격 조작 구현

동력 전달은 보우덴 케이블을 통해 순수하게 기계적으로 이루어집니다. 이를 통해 좁은 설치 공간이나 접근이 어려운 곳에서도 조작 패널을 원하는 위치에 자유롭게 배치할 수 있습니다. 여러 개의 잠금 장치를 하나의 제어 장치로 중앙에서 해제할 수 있습니다. 반대로, 이 기능은 두 개의 독립적인 작동 부품을 통해서도 작동할 수 있습니다.

보우덴 케이블은 설치 시 필요한 길이로 조절할 수 있어, 복잡한 특수 구조물 없이도 유연한 솔루션을 구현할 수 있습니다.

자동화 애플리케이션을 위한 추가 기능

KIPP사는 기계식 REMOTE 솔루션 외에도 종단 위치 감지 기능이 있는 공압식 인덱싱 플런저도 제공합니다. 수동 조작이 불가능하거나 원치 않는 경우에 사용됩니다. 볼트는 압축 공기로 작동되며, 내장된 센서가 현재 작동 상태를 설비 제어 장치에 전송합니다.

지금 설정하기