스프링 플런저,인덱스 플런저,볼 잠금 핀,잠금 래치
KIPP의 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금 핀
KIPP의 "스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금 핀" 제품 그룹은 다음의 6가지 카테고리로 구분됩니다.
- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- 캠 액션 인덱싱 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
스프링 플런저
스프링 플런저는 탄성 특성을 가진 기계 부품입니다. 모듈의 잠금 및 고정을 위한 클램핑 기능을 가지고 있습니다.
이러한 이유로 스프링 플런저는 자동차 산업, 메커니컬 엔지니어링 및 전자 산업과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 부품에 일정한 힘을 가하여 제자리에 고정하거나 이동시키는 데 사용됩니다. 또한 진동이나 흔들림을 완화하고 부품의 수명을 연장하는 데 사용할 수도 있습니다.
스러스트 패드는 슬리브로 둘러 싸여 있는 스프링으로 구성되어 있습니다. 이 스프링은 볼이나 압력 볼트에 작용합니다.
다양한 적용 범위를 커버하기 위해 KIPP는 다양한 재질의 스프링 플런저를 제공합니다. 그러나 많은 버전의 경우 스러스트 패드 전체가 동일한 재료로 만들어지지 않습니다. 이 경우 슬리브와 볼/핀은 서로 다른 재질로 제작됩니다.
KIPP 제품군에는 다음과 같은 제품이 포함됩니다.
플라스틱 스프링 플런저: 플라스틱은 저렴이고 무게가 매우 가볍습니다. 플라스틱의 내식성 덕분에 이 스프링 플런저는 실외에서 사용하기에 적합합니다.
스틸 재질의 스프링 플런저: 슬리브 또는 볼이 스틸 재질인 경우 스러스트 패드는 높은 하중과 열악한 조건을 견딜 수 있습니다. 스틸은 온도에 강하고 매우 안정적입니다.
스테인리스 스틸 재질의 스프링 플런저: 강스틸 재질의 스프링 플런저와 마찬가지로 스테인리스 스틸 재질의 부품 역시 온도 및 부식에 강합니다. 스테인리스 스틸은 스틸보다 가볍습니다.
세라믹 스프링 플런저: 스러스트 패드의 볼만 세라믹으로 제작됩니다. 세라믹은 화학 물질에 강하고 온도에도 강합니다. 세라믹 스프링 플런저는 마모가 거의 발생하지 않으므로 이 버전은 사이클 속도가 높은 용도에 권장됩니다.
인덱스 플런저
인덱스 플런저를 사용하면 움직이는 작업물 및 구성 요소를 빠르고 쉽게 조절할 수 있습니다. 인덱스 플런저는 다양한 영역에서 사용되며 모듈의 잠금 및 래치를 가능하게 합니다.
인덱스 플런저는 변환력으로 인해 구성 요소의 위치가 변경되는 것을 방지합니다. 구성 요소는 볼트를 집어넣어 조절할 수 있습니다. 볼트를 집어넣으려면 인덱스 플런저의 헤드를 당겨야 합니다. 그런 다음 헤드를 놓으면 볼트가 다시 빠져나옵니다. 이제 조절할 구성 요소가 제자리에 고정됩니다. 이러한 이유로 고정 볼트를 인덱스 플런저라고도 부릅니다.
이 제품군에는 표준 잠금 볼트 외에도 잠금 메커니즘이 있는 인덱스 플런저 볼트도 포함되어 있습니다. 이 유형의 인덱스 플런저는 표준 볼트와 근본적으로 다릅니다. 잠금 메커니즘을 빼내거나 풀려면 헤드 안쪽 또는 헤드에 있는 버튼을 눌러야 합니다.
캠 레버가 있는 인덱스 플런저도 동일한 원리로 작동합니다. 유일한 차이점은 여기에서는 버튼이 캠 레버라는 점입니다. 이로 인해 한 손가락으로도 열 수 있습니다.
볼트를 원격으로 작동해야 하는 경우에도 KIPP의 제품군에는 적합한 제품이 있습니다. 공간이 부족하거나 안전상의 이유로 사용자가 구성 요소와 거리를 유지해야 하는 경우 원격 작동이 가능한 인덱스 플런저가 적합합니다.
인덱스 플런저는 공압식 잠금 핀을 사용하여 자동화된 생산 공정에 통합할 수 있습니다. 이 볼트는 다른 인덱스 플런저 제품군처럼 손으로 조작하는 것이 아니라 압력으로 작동합니다.
인덱스 플런저는 다양한 디자인과 재질 덕분에 기계 및 설비 건설, 식품 산업, 자동차 기술, 심지어 휠체어 재활 분야에서도 사용됩니다.
캠 액션 인덱싱 플런저
2880개 품목이 포함된 이 제품군은 KIPP의 주요 작동 및 표준 부품 그룹인 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금 핀'에서 가장 큰 제품군입니다.
이 제품군에는 다음과 같은 잠금 장치가 포함되어 있습니다.
- 캠 액션 인덱싱 플런저, 스테인리스 스틸 및/또는 스톱 포함 캠 액션 인덱싱 플런저
- 브레이싱 부품 및 알루미늄 리테이닝 부품
- 잠금 래치
- 스틸, 황동 또는 스테인리스 스틸 재질의 환원 스프링이 있는 잠금 바
- 스틸, 황동 또는 알루미늄 재질의 잠금 플레이트
- 스테인레스 환원 스프링이 있는 잠금 바, 위쪽 또는 아래쪽 잠금 바
볼 잠금 핀
볼 잠금 핀은 세 가지 주요 구성 요소로 구성되어 있습니다.
- 푸시 버튼 포함 핸들
- 볼트
- 볼
볼 잠금 핀을 사용하면 두 개의 작업물을 잠그고 래치할 수 있습니다. 볼 잠금 핀은 잠금 핀과 마찬가지로 버튼을 누르면 잠금이 해제됩니다.
버튼을 누르면 볼트 하단의 볼이 잠금 해제되며, 그에 따라 볼 잠금 핀을 끼울 수 있습니다. 버튼을 놓으면 볼이 개구부에서 빠져나와 장력을 통해 래치됩니다.
볼 잠금 핀은 화학 및 식품 산업에서 사용되지만 항공우주 산업에서도 사용됩니다. 볼 잠금 핀은 다양한 모델로 인해 매우 다양한 분야에서 사용될 수 있습니다.
KIPP 제품군에는 두 가지 버전이 있습니다. 두 버전 모두에 스테인리스 스틸 볼트가 있습니다. 표준 버전은 스테인리스 스틸 1.4305 재질이며, 대안은 스테인리스 스틸 1.4542 재질입니다.
적용 분야에 따라 일상적인 사용을 위해 핸들 재질과 핸들 타입을 선택해야 합니다.
- 매우 슬림한 핸들은 공간이 부족할 경우에 적합하고, 장갑을 끼고 작동해야 하는 경우에는 거친 핸들 타입이 적합합니다.
- 핸들 재료는 플라스틱과 다이캐스트 아연입니다. 플라스틱 핸들은 무게가 가벼운 것이 특징이며, 주조 아연 핸들은 온도에 대한 저항력이 높습니다.
잠금 핀
잠금 핀은 부품을 연결하는 데 사용되는 볼트의 한 종류입니다. 메커니컬 엔지니어링 산업에서 부품을 고정하고 고정하는 데 자주 사용됩니다.
볼트를 조이면 팁이 볼트가 구멍에 단단히 고정되어 빠져나오지 않도록 합니다.
이를 통해 부품이 서로 단단히 연결됩니다.
KIPP 제품군에는 다음과 같은 잠금 핀이 포함되어 있습니다,
- 잠금 핀
- 키링이 있는 잠금 핀
- 접이식 잠금 장치가 있는 잠금 핀
- 축방향 잠금 기능이 있는 잠금 핀
- 자기식 축방향 잠금 기능이 있는 잠금 핀
특히 접이식 잠금 장치가 있는 잠금 핀은 단면을 통해 연결된 부품을 고정하고 축 방향으로도 하중을 가할 수 있다는 장점이 있습니다. 이 버전의 잠금 핀은 부품을 빠르고 쉽게 고정하고, 움직이는 작업물을 영구적으로 연결하는 데 사용됩니다.
리테이닝 케이블, 볼 체인
이 제품군에는 인덱스 플런저, 볼 핀 및 잠금 핀에 적합한 고정 부품이 포함되어 있습니다.
키 링: 아일렛, 인덱스 플런저, 볼 핀 및 잠금 핀과 함께 리테이닝 케이블용 액세서리를 구성합니다.
안전 나선형 케이블: 나선형 케이블은 탄성이 매우 뛰어나고 복원력이 좋습니다. 고정장치를 고정하는 데 사용됩니다.
리테이닝 케이블: 리테이닝 케이블은 최대 80°C의 온도까지 사용할 수 있습니다. 리테이닝 케이블을 키 링과 함께 사용하면 모든 종류의 볼트를 분실하지 않을 수 있습니다.
볼 체인: 볼 체인은 스테인리스 스틸로 제작되며 키 링과 함께 볼트와 같은 작은 부품을 고정합니다.