조절 링 / 클램핑 링 / 클램핑 허브
조절 링과 클램핑 링은 샤프트용 포지셔닝 부품 및 스토퍼로서 사용할 수 있습니다. 반면 클램핑 허브는 핸들 레버와 함께 결합하여 샤프트를 회전시키고 위치를 조절할 수 있습니다.
KIPP의 조절 링, 클램핑 링 및 클램핑 허브
어셈블리의 기능과 성능을 보장하기 위해 정밀한 체결 방법이 기계 설계 및 엔지니어링에서 중요한 역할을 합니다. 클램핑 허브, 그리고 조절 링 및 클램핑 링은 구성 요소를 샤프트와 축에 안정적으로 고정하고 정밀하게 배치하는데 필수적인 작동 부품입니다.
그 중요성은 산업용 기계에서 차량 구동장치에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 걸쳐 있습니다. 세 가지 작동 부품, 즉 클램핑 링, 조절 링, 클램핑 허브는 산업 분야에서 핵심적인 역할을 합니다! 이는 특히 성능, 신뢰성, 정밀도에 대한 요구가 높은 분야에 해당됩니다. 그럼에도 불구하고 작동 부품은 공장 및 생산 공장에서 기계 구성 요소의 올바른 정렬과 고정을 위해 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 고정 요소는 기계 시스템의 안정성과 효율성에 크게 기여할 뿐만 아니라 안정적인 연결을 보장하기도 합니다. 부품을 빠르고 쉽게 조립하고 분해할 수 있어 일상적인 작업에서 생산성과 유연성이 향상됩니다.
조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브란 무엇입니까?
이 세 작동 부품의 차이점
조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브의 종류
작동 부품의 선택 기준 및 설치
신뢰할 수 있는 클램핑 링, 클램핑 허브, 조절 링 제조업체인 KIPP
조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브란 무엇입니까?
조절 링은 샤프트, 베어링 또는 기타 회전 부품의 축 위치를 정밀하게 지정하는 데 사용되는 기계 부품입니다. 메커니컬 엔지니어링, 자동차 산업 및 기타 기술 응용 분야에서 자주 사용됩니다. 조절 링은 일반적으로 슬롯이 하나 이상 있는 링과 스크류로 구성됩니다. 스크류는 링을 조이거나 여는 데 사용됩니다. 스크류를 조이면 조절 링이 제자리에 고정되어 부품의 축 방향 위치를 정밀하게 조절할 수 있습니다. 조절 링은 회전하는 구성 요소의 위치를 간단하고 안정적으로 고정하며, 필요에 따라 쉽게 조정하거나 제거할 수 있습니다. KIPP 제품군에서 조절 링은 다양한 크기, 소재 및 디자인으로 제공되어 다양한 응용 분야의 요구 사항을 충족합니다.
클램핑 링을 사용하면 부품을 제자리에 고정할 수 있습니다. 이와 동시에 정밀한 축 방향 포지셔닝이 가능합니다. 작동 부품은 메커니컬 엔지니어링, 자동차 산업 및 기타 기술 응용 분야에서 자주 사용됩니다. 클램핑 링은 일반적으로 링 모양의 바디와 하나 이상의 클램핑 유닛으로 구성되며, 이 클램핑 유닛을 조이면 링과 샤프트 또는 차축이 동력 전달이 가능 상태로 연결됩니다. 이는 일반적으로 스크류나 기타 고정 요소를 통해 이루어집니다. 클램핑 링의 클램핑 유닛은 샤프트에 압력을 고르게 가하여 부품이 단단히 고정되고 정밀한 조정이 가능합니다.
클램핑 허브는 휠, 기어 또는 기타 회전 요소와 같은 부품을 샤프트나 축에 고정합니다. 클램핑 허브는 메커니컬 엔지니어링, 자동차 공학 등 다양한 분야에서 자주 사용됩니다. 샤프트 또는 축에 맞는 중앙 보어가 있는 원통형 부품과 허브를 단단히 장착하는 역할을 하는 고정 요소로 구성됩니다.
이 세 작동 부품의 차이점
조절 링 및 클램핑 링과 마찬가지로 클램핑 허브는 기계식 고정 요소에 해당됩니다. 이 작동 부품들은 샤프트나 축에 부품을 고정하는 데 사용됩니다. 그러나 이 부품들에는 그 기능이 매우 유사함에도 불구하고 몇 가지 차이점이 있습니다.
주요 차이점은 부품을 고정하고 배치하는 방식에 있습니다. 조절 링은 주로 부품의 축 위치를 정확하게 지정하는 데 사용됩니다. 클램핑 링도 이러한 용도로 사용되지만 조절 링에 비해 홀딩력이 더 강한 경우가 많습니다. 반면 클램핑 허브는 회전하는 부품을 고정하는 데 사용됩니다.
조절 링은 스크류가 한 개 이상 있는 링이지만, 고정할 부품은 클램핑 링에 고정됩니다. 조절 링의 경우 내경에 따라 스크류에 의해 제자리에 고정되는 부품의 크기가 제한됩니다. 클램핑 링의 경우 링 모양의 바디를 통해 부품을 고정됩니다. 이 바디는 스크류를 통해 조여집니다.
클램핑 허브는 중앙 보어가 있는 원통형 부품으로 구성되어 있습니다. 이 보어는 샤프트에 맞습니다. 이외에 허브를 단단히 고정하는 추가 고정 요소가 있습니다.
조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브의 종류
조작 부품 카테고리에는 12가지 제품이 포함됩니다. 이 제품들은 내경 또는 외경에 따라 구분됩니다.
클램핑 링
KIPP 제품군에는 8가지 클램핑 링이 포함되어 있습니다.
- 내부 슬롯형 클램핑 링은 넓은 내부 슬롯형 클램핑 링으로도 제공됩니다, 내부 슬롯형 클램핑 링은 클램핑력을 균일하게 분배합니다. 그 결과 카운터 작업물의 손상 없이 정밀한 피팅과 높은 홀딩력을 얻을 수 있습니다. 샤프트 허용 오차는 h11 이내여야 합니다. 넓은 클램핑 링에는 두 개의 그루브 스크류가 있습니다.
- 외부 슬롯형 클램핑 링은 넓은 외부 슬롯형 클램핑 링으로도 제공됩니다. 클램핑 링 외부에 슬롯이 있어 내부에 슬롯이 있는 버전에 비해 최대 15% 더 높은 클램핑력을 얻을 수 있습니다. 보어는 원통형으로 유지되어 샤프트를 정확하게 둘러싸게 됩니다. 넓은 버전에는 두 개의 그루브 스크류가 있습니다.
- 클램핑 레버가 있는 슬롯형 클램핑 링 치수가 정확하게 맞고 홀딩력이 매우 높습니다. 클램핑 레버를 사용하면 한 번의 핸들 조작으로 클램핑 링을 고정하거나 해제할 수 있습니다.
- 분리형 클램핑 링 은 두 개 이상의 섹션으로 나뉘어져 있다는 점에서 기존 클램핑 링과 다릅니다. 클램핑 링이 분리되기 때문에 샤프트에서 다른 부품을 제거할 필요 없이 쉽게 조립 및 분해할 수 있습니다. A4 스테인리스 스틸로 제작된 분리형 클램핑 링은 외경에 작은 중심점이 표시되어 있습니다. 라벨이 있어 링을 더 쉽게 정렬하고 조립할 수 있습니다.
- 넓은 분할 클램핑 링에는 육각 소켓이 있는 두 개의 그루브 스크류가 있습니다. 이 유형의 클램핑 링은 -40°C ~ +175°C의 온도에서 사용할 수 있습니다. 두 부분으로 구성된 구조 덕분에 넓고 분리형 클램핑 링을 사용하면 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다. 분리형 클램핑 링이 클램핑력이 균일하게 분배된 상태로 샤프트를 둘러싸고 있어 정밀한 피팅과 높은 홀딩력이 가능합니다.
- 나사산 클램핑 링 나사산 클램핑 링은 -40°C ~ +175°C의 온도 범위에서도 사용할 수 있습니다. 나사산이 있는 클램핑 링은 나사산 공차 등급 6g에 따른 볼트 나사산과 함께 사용할 수 있습니다. 이 나사산은 장력이 균일하게 분배된 상태로 카운터 파트를 감싸고 있습니다.
조절 링
이 카테고리의 제품 중 세 개는 조절 링입니다. 조절 링 중 두 개는 DIN 표준 705에 따라 표준화되어 있습니다. 스틸 또는 스테인리스 스틸로 제작됩니다. 다음은 각 조절 링에 대한 간략한 설명입니다.
- 스틸 재질의 조절 링 DIN 705
- 두 가지 타입으로 마련되어 있습니다.
- 타입 A - DIN 553에 맞는 그루브 스크류이 있는 경우, 슬롯 드라이버를 사용해 설치하기에 적합합니다.
- 타입 B - DIN 914에 맞는 그루브 스크류가 있는 경우 육각 소켓 스패너를 사용하여 그루브 스크류를 조일 수 있습니다.
- 기본 몸체의 표면은 자연적 마무리 또는 아연 도금, 청색 피막처리 중에서 선택할 수 있습니다.
- 두 가지 타입으로 마련되어 있습니다.
- 스테인리스 스틸 재질의 조절 링 DIN 705
- 스테인리스 스틸 1.4305 재질
- 이 조절 링은 자연적 마무리로 마련되어 있습니다.
- 슬롯이 있는 DIN 553 및 육각 소켓이 있는 DIN 914의 두 가지 타입 중에서 선택할 수도 있습니다.
- 스틸 윙 그립이 있는 조절 링
- 이 조절 링은 DIN 표준 705를 기반으로 합니다.
- 가변 스톱이 있습니다.
- 조절 링은 자연적으로 마무리된 스틸로 제작되지만 윙 그립은 흙회색의 열가소성 플라스틱으로 제작됩니다. 핸들의 나사 핀은 경도 등급 5.8의 스틸로 제작되며 청색 피막처리됩니다.
클램핑 허브
KIPP의 클램핑 허브는 카본 스틸 1.1206으로 제작됩니다.
카본 스틸 1.1206의 특성에 대한 자세한 내용은 제작 재료 개요에서 확인할 수 있습니다.
클램핑 허브는 검정 산화 마무리 사양으로 제공되며 샤프트에 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다. 올바른 작동 위치로 조정하면 클램핑 허브가 샤프트에 클램핑됩니다. 고정 나사를 사용하여 그립을 클램핑 허브에 조일 수 있습니다. 안전한 토크 전달을 위해 샤프트의 오차는 H11을 초과해서는 안 됩니다!
클램핑 허브는 내경이 10mm, 12mm, 14mm 또는 16mm이고 외경이 24mm, 28mm 또는 32mm인 제품으로 마련되어 있습니다.
작동 부품의 선택 기준 및 설치
기계 시스템에서 최적의 성능과 신뢰성을 보장하기 위해서는 조절 링 또는 클램핑 링, 클램핑 허브를 올바르게 선택하는 것이 중요합니다. 이러한 고정 요소를 선택할 때는 다양한 요인을 고려해야 합니다. 작동 부품이 응용 분야의 특정 요건을 충족하도록 보장하려면 다음 기준에 주의해야 합니다.
부하 요건
조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브 선택 시 가장 중요한 점은 응용 분야의 부하 요건을 고려하는 것입니다. 여기에는 부품에 작용하는 정적 및 동적 하중이 모두 포함됩니다. 선택한 고정 요소가 하중을 지탱하는 데 필요한 하중 지지 능력과 강도를 갖추고 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
직경과 크기
작동 부품의 직경과 크기는 샤프트 및 고정할 부품의 해당 치수와 일치해야 합니다. 단단하고 안정적인 연결을 보장하기 위해서는 고정 요소가 샤프트에 완벽하게 맞는지 확인하는 것이 중요합니다.
재료 선택
올바른 재료의 선택은 주변 조건과 응용 분야별 요건에 따라 달라집니다. 충분한 강도, 내식성 및 기타 환경 스트레스에 대한 저항성을 갖춘 재료를 선택하는 것이 중요합니다.
호환성 및 적응성
고정 요소는 상호 작용하는 다른 구성 요소 및 시스템과 호환되어야 합니다. 전체 시스템에 원활하게 통합되고 다른 부품과 충돌을 일으키지 않는지 확인하는 것이 중요합니다.
이러한 사항을 고려하여 올바른 조절 링 또는 클램핑 링과 적합한 클램핑 허브를 선택할 수 있습니다. 지금 바로 기계 시스템의 성능, 안정성 및 효율성을 최적화하십시오.
제품에 대해 궁금한 점이 있거나 어떤 작동 부품이 귀사의 용도에 적합한지에 대한 확신이 없으신가요? 언제든지 문의하여 주십시오.
작동 부품을 설치할 때는 특히 주의와 정밀성이 필요합니다. 설치하기 전에 샤프트에 고정 요소가 정확히 맞는지 확인하십시오. 또한 샤프트의 표면이 깨끗하고 먼지나 녹, 손상이 없는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 해당 부위를 청소하십시오.
작동 부품을 배치하기 위해 샤프트 위에서 원하는 위치에 놓습니다. 균일하게 정렬되고 수평을 이루며 기울어지거나 비뚤어지지 않았는지 확인합니다.
조절 링을 장착할 때는 조절 링의 슬롯이 부품의 나사 구멍이나 기타 고정 지점과 일치하는지 확인해야 합니다.
작동 부품의 그루브 스크류를 고르게 조여 샤프트에 균일한 압력이 가해지도록 합니다. 재료가 과도하게 팽창하거나 손상되지 않도록 제조업체의 지침에 따라 권장 토크를 준수해야 합니다.
설치 후 작동 부품이 단단히 고정되어 있고 샤프트에 올바르게 배치되었는지 확인합니다. 단단히 조여져 있고, 움직이거나 느슨해지지 않았는지 확인하십시오.
클램핑 링이나 조절 링, 클램핑 허브의 조립에 대한 일반적인 팁은 너무나 분명합니다. 그럼에도 불구하고 이러한 사항을 언급하지 않을 수 없습니다.
- 올바른 도구를 사용하고 권장 토크를 준수하여 고정 요소가 손상되거나 변형되지 않도록 하십시오.
- 최종적으로 모든 고정 요소가 제대로 조여져 있고 부품이 단단히 고정되었는지 점검하십시오.
이러한 지침과 팁을 따르면 클램핑 링, 조절 링 및 클램핑 허브를 문제 없이 설치할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 클램핑 링, 클램핑 허브, 조절 링 제조업체인 KIPP
KIPP는 고품질 고정 요소 분야에서 잘 알려진 제조업체입니다. 다년간의 경험을 바탕으로 고객의 요구사항과 니즈를 깊이 있게 파악할 수 있습니다.
KIPP의 성공에서 결정적인 요인은 높은 품질 표준에 대한 헌신입니다. KIPP 고정 요소는 엄격한 품질 관리 절차에 따라 제조되어 다양한 용도의 까다로운 요구 사항을 충족합니다. 이러한 품질 관리는 재료 선택부터 완제품의 최종 검사에 이르기까지 전체 생산 공정에 적용됩니다.
다양한 용도에 맞는 다양한 유형의 고정 요소를 포함하는 광범위한 제품을 고객에게 제공합니다.
다년간의 경험에서 나오는 혜택을 누려보십시오! 아직도 해결되지 않은 질문이 있으십니까? 지금 문의하십시오! 저희가 도와드리겠습니다!