{"product":{"productId":"agid.34455","price":8550,"name":"T-Griffe antibakteriell, Innengewinde"},"currency":"KRW"}
- 적용 분야: 의료 기술, 재활 분야, 식료품, 공공 기관, 주방 및 위생 분야
- MEDI grip: 완전 함침재 소재로 인한 장기간 지속적인 박테리아 방지 효과
- 장점: 습기 또는 세정제에 대한 저항력, 독소 부작용 없음, 다내성 세균에 대한 효과, 감염위험 감소
- 미생물의 증식 위험을 막고 잔재된 세균량이 빠른 시간 내에 완벽히 소멸됩니다.
설명
재료
T 그립, 강화된 열가소성 수지.
소켓 또는 나사 볼트, 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
그립, 회청색 RAL 7015.
스테인리스 스틸, 무광택 처리.
스테인리스 스틸, 무광택 처리.
정보
소재 및 제조공정으로 인해 약간의 색상 편화와 표면에 대리석 무늬가 생길 수 있지만 이는 결함이 아닙니다.
용도
항균 KIPP MEDI 그립 제품들은 세균, 진균, 또한 내성이 있는 병원체(MRSA 등)와 같은 유해한 미생물에 대한 높은 항균 기능이 있습니다.
여기서 사용한 플라스틱에서는 항균 기능이 있는 마이크로 은-분자가 사용되었으며, 이로 인해 제품 사용주기 동안 효과가 지속되고 있습니다.
효과:
제품 표면에는 은이온을 사용하여 유해한 미생물의 증식을 효과적으로 파괴하며, 이로 인해 MEDI 그립 제품에 있는 세균이 지속적으로 감소합니다. (인증된 점검 연구소로부터 검사 및 인증을 받음). 세척 주기 간에는 이와 같은 제품과의 접촉으로 감염 위험이 훨씬 적습니다.
여기서 사용한 플라스틱에서는 항균 기능이 있는 마이크로 은-분자가 사용되었으며, 이로 인해 제품 사용주기 동안 효과가 지속되고 있습니다.
효과:
제품 표면에는 은이온을 사용하여 유해한 미생물의 증식을 효과적으로 파괴하며, 이로 인해 MEDI 그립 제품에 있는 세균이 지속적으로 감소합니다. (인증된 점검 연구소로부터 검사 및 인증을 받음). 세척 주기 간에는 이와 같은 제품과의 접촉으로 감염 위험이 훨씬 적습니다.
장점
습기 또는 세정제에 저항력이 있습니다(소독의 경우), 독소 부작용 없음.
이용
높은 위생수준이 요구되는 분야에서 기계, 장치, 시설에 설치 (예를 들어 종합병원, 개인병원, 재활병원, 식품 공장) 공공장소 또는 인파가 몰리는 곳에 설치(일례로 요양원, 어린이집).
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.