text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

하우징과 그립, 스테인리스 스틸 1.4305.

핀, 스테인리스 스틸 1.4310.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2,5가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리
그립이 ”OFF” 위치에 있는지 확인하십시오.클램핑 플레이트에 회전식 클램핑 래치를 장착하고 그립을 ”ON” 위치로 돌리십시오.
완전히 맞물리면 찰칵 소리가 들립니다.
도면 설명
1) 조립 가능 1
2) 조립 가능 2
3) 플레이트
4) 고정 나사용으로 적합 (접시 머리) M2,5
Accessory
클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음, K2327.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.