{"product":{"productId":"agid.36385","price":62830,"name":"클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 회전식 클램핑 래치용, 오목 그립 있음"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 오목 그립이 있는 회전식 클램핑 래치용, A형
시작하여
₩62,830
부가세 별도
배송비 별도
클램핑 플레이트, 스테인리스 스틸, 오목 그립이 있는 회전식 클램핑 래치용, B형
시작하여
₩74,610
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
스테인리스 스틸의 고정 나사 M2.5가 함께 공급됩니다.
조립 가능성 1: B형에서 플레이트 두께 6~12mm용.
조립 가능성 2: B형에서 플레이트 두께 >12mm용 그리고 A형에서 플레이트 두께 >6mm용.
조립 가능성 1에서: 얇은 플레이트(11mm 이하)는 클램핑 플레이트의 바닥이 플레이트 밖으로 나옵니다.
조립 가능성 1: B형에서 플레이트 두께 6~12mm용.
조립 가능성 2: B형에서 플레이트 두께 >12mm용 그리고 A형에서 플레이트 두께 >6mm용.
조립 가능성 1에서: 얇은 플레이트(11mm 이하)는 클램핑 플레이트의 바닥이 플레이트 밖으로 나옵니다.
조립
조립할 때 회전 클램핑 래치와 클램핑 플레이트의 방향에 유의하십시오.
도면 설명
1) 조립 가능 1
2) 조립 가능 2
3) 플레이트
4) 고정 나사용으로 적합 (접시 머리) M2,5
2) 조립 가능 2
3) 플레이트
4) 고정 나사용으로 적합 (접시 머리) M2,5