text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
알루미늄 다이캐스팅.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
풋 플레이트는 프로파일을 끼우기 위해 사용되고 바닥에 직접 고정할 수 있으며 기둥을 세우기 위해 사용됩니다.

이는 앵글 세트 K1046 및 K2186과 함께 사용하면 안정적이고 안전한 연결을 보장합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.