{"product":{"productId":"agid.36366","price":35880,"name":"바닥 고정 브래킷, 타입 B 및 타입 I, A형"},"currency":"KRW"}
- T슬롯 너트로 풋 플레이트를 프로파일의 측면에 부착할 수 있습니다.
- 바닥에 알루미늄 프로파일을 단단히 고정
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금 또는 검정 분말 코팅.
정보
알루미늄 프로파일을 바닥에 직접 고정하기 위한 바닥 고정 브래킷. 바닥 고정 브래킷은 슬롯 너트와 함께 프로파일 측면에 나사로 고정할 수 있습니다.
A형은 프로파일 40부터 입니다.
B형은 프로파필 45부터 입니다.
A형은 프로파일 40부터 입니다.
B형은 프로파필 45부터 입니다.
요청 시
기타 표면 및 색상.
Accessory
슬롯 너트 K1023, K1024, K1025, K1026, K1027.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.