text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리
스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
정보
플랩, 용기 커버, 기계 패널 등을 안전하게 고정하고 잠글 수 있는 스프링 클립이 있는 패스너입니다. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다.고정시키는 힘은 스프링 클립의 장력을 통해 이루어집니다. 패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다.
도면 설명
타입 A: 통합된 스프링 있음(최대 +4mm)
타입 B: 수동 조절용 통합된 스크류 있음(최대 +4mm)

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.