{"product":{"productId":"agid.35692","price":17630,"name":"패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클램프(최대 500N), 숨김형 나사 드릴 홀"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
더 보기
더 적게 표시
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클램프(최대 500N), 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 A
시작하여
₩17,630
부가세 별도
배송비 별도
패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스프링 클램프(최대 500N), 숨김형 나사 드릴 홀, 타입 B
시작하여
₩24,980
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
정보
플랩, 용기 커버, 기계 패널 등을 안전하게 고정하고 잠글 수 있는 스프링 클램프가 있는 패스너입니다. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다.
고정력은 스프링 클램프를 조여 적용됩니다.
D2 구멍을 통해 패스너가 의도치 않게 풀리는 것을 방지하거나 봉인할 수 있습니다.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다.
카운터 후크는 별도로 주문해야 합니다.
클램핑력 F1은 카운터 후크가 아니라 패스너에 적용됩니다.
고정력은 스프링 클램프를 조여 적용됩니다.
D2 구멍을 통해 패스너가 의도치 않게 풀리는 것을 방지하거나 봉인할 수 있습니다.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다.
카운터 후크는 별도로 주문해야 합니다.
클램핑력 F1은 카운터 후크가 아니라 패스너에 적용됩니다.
Accessory
K2473.1430841용 카운터 클램프 K2473.9143161.
K2473.1430842용 카운터 후크 K2473.9143162.
K2473.2531071용 카운터 후크 K2473.9253191.
K2473.2531072용 카운터 후크 K2473.9253192.
K2473.1430842용 카운터 후크 K2473.9143162.
K2473.2531071용 카운터 후크 K2473.9253191.
K2473.2531072용 카운터 후크 K2473.9253192.