{"product":{"productId":"agid.35703","price":17280,"name":"패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 삼각 래치(최대 1000N), 조절 가능, 나사 드릴 홀이 보임, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 컨테이너용 간단한 잠금 장치
- 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 컨테이너 구조
- 패스너는 조이거나 고정할 수 있습니다
- 예기치 않은 풀어짐을 방지하거나 밀폐할 있음
- 조절 가능한 후크 클램프
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
정보
조절형 패스너는 산업 응용 분야에서 안전한 잠금 장치로 사용됩니다. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다.
후크 클램프가 카운터 후크에 걸리면 손잡이 부분을 조여 결합할 부품을 함께 당길 수 있습니다. 허용 오차를 보정하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있습니다.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다.
카운터 후크는 별도로 주문해야 합니다.
클램핑력 F1은 카운터 후크가 아니라 패스너에 적용됩니다.
후크 클램프가 카운터 후크에 걸리면 손잡이 부분을 조여 결합할 부품을 함께 당길 수 있습니다. 허용 오차를 보정하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있습니다.
패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다.
카운터 후크는 별도로 주문해야 합니다.
클램핑력 F1은 카운터 후크가 아니라 패스너에 적용됩니다.
Accessory
카운터 후크 K2477.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.