text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리
스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸, 전해 연마.
정보
조절형 패스너는 산업 응용 분야에서 안전한 잠금 장치로 사용됩니다. 데드센터 포인트를 초과하여 진동을 견딜 수 있습니다. 허용 오차 조절을 위해 패스너에 가동식 후크 클램프가 있습니다.

후크 클램프가 카운터 후크에 걸리면 손잡이 부분을 조여 결합할 부품을 함께 당길 수 있습니다. 허용 오차를 보정하거나 충분한 장력을 형성하기 위해 스핀들을 사용하여 후크 클램프를 조절할 수 있습니다.

패스너는 나사로 조이거나 리벳으로 고정할 수 있습니다.

카운터 후크는 별도로 주문해야 합니다.

클램핑력 F1은 카운터 후크가 아니라 패스너에 적용됩니다.
Accessory
카운터 후크 K2475.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.