{"product":{"productId":"agid.35671","price":6690,"name":"카운터 후크, 타입 E, 래치 클램프 패스너용"},"currency":"KRW"}
- 스틸 혹은 스테인리스 스틸
- 내진성
- 나사 조임식
- 리벳팅 가능
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
Accessory
패스너 K2358.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.