{"product":{"productId":"agid.36619","price":12550,"name":"스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화됨 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.
키 링 1.4310.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 풀 푸크 포함, 카운터 너트 미포함
시작하여
₩12,550
부가세 별도
배송비 별도
스테인레스 풀 후크와 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
시작하여
₩12,740
부가세 별도
배송비 별도
인덱싱 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 당김 링과 잠금 홈 있음, 잠금 너트 없음
시작하여
₩19,760
부가세 별도
배송비 별도
인덱싱 플런저, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 당김 링. 잠금 홈 및 잠금 너트 있음
시작하여
₩20,050
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
키링을 사용하면 수동 조작 외에도 리테이닝 케이블과 같은 원격 조작을 위한 부품과 연결할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀이 풀려 있어야 하고 잠금 핀이 다시 튀어나오는 것을 방지해야 하는 경우에는 타입 V 또는 타입 W를 사용해야 합니다.
키링을 사용하면 수동 조작 외에도 리테이닝 케이블과 같은 원격 조작을 위한 부품과 연결할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀이 풀려 있어야 하고 잠금 핀이 다시 튀어나오는 것을 방지해야 하는 경우에는 타입 V 또는 타입 W를 사용해야 합니다.
재료
스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화됨 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.
키 링 1.4310.
표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.
스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
키 링, 무광택 처리.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 R: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 S: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 V: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 W: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
타입 S: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 V: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 W: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음