text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
4 기사

설명

제품 설명
인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
키링을 사용하면 수동 조작 외에도 리테이닝 케이블과 같은 원격 조작을 위한 부품과 연결할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀이 풀려 있어야 하고 잠금 핀이 다시 튀어나오는 것을 방지해야 하는 경우에는 타입 X 또는 타입 Y를 사용해야 합니다.
재료

스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀, 경화됨 1.4034.
잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305.

키 링 1.4310.


표면 마무리
스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

키 링, 무광택 처리.
정보
인덱싱 플런저를 조이기 위해 스크류인 디스크가 제공될 수 있습니다. 나사 슬리브에 이를 놓고 구동 핀이 슬롯으로 삽입되도록 합니다.
요청 시
특수 설계 버전.
도면 설명
타입 T: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 U: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 X: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 Y: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.