{"product":{"productId":"agid.10925","price":83632.86,"name":"알루미늄 2스포크 핸드휠, 광택 처리, 회전식 원통형 그립 포함 - inch"},"currency":"KRW"}
설명
재료
알루미늄 디스크 핸드 휠.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색, 축 부품 스틸 광택.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색, 축 부품 스틸 광택.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
요청 시
사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅
디스크 핸드 휠.
디스크 핸드 휠.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.