text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
알루미늄 디스크 핸드 휠.
원통형 그립 열경화성 PF 31-DIN 7708,
검정색, 축 부품 스틸 광택.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
정보
For the inch series, dimension D2 is in inches, all other dimensions are in mm.
요청 시
사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅 핸드 휠.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.