{"product":{"productId":"agid.31644","price":33012.98,"name":"클램핑 레버, 암나사 및 보호 캡, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 구조적 매트 - 인치"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 레버는 신뢰성, 안정성 및 다양성이 뛰어납니다.
- 기기 단품 요소와 전체 기계 부품의 클램핑을 용이하게 합니다
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 재활 및 의료기술, 가구 산업 분야
- 먼지 및 오염 방지용 보호 캡
- 다양한 나사 사이즈와 핸들 길이
설명
재료
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
스틸 부품 검정색.
요청 시
기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.