{"product":{"productId":"agid.31644","price":33012.98,"name":"암나사와 보호 캡이 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인써트 - inch"},"currency":"KRW"}
재료
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
스틸 부품 검정색.
더 보기
더 적게 표시
암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 광택 처리 - inch
시작하여
₩33,013
부가세 별도
배송비 별도
클램핑 레버, 암나사 및 보호 캡, 나사 인서트, 스테인리스 스틸, 구조적 매트 - 인치
시작하여
₩33,013
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.
스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.
표면 마무리
플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품 검정색.
스틸 부품 검정색.
요청 시
기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.