{"product":{"productId":"agid.37001","price":589440,"name":"강판 스위벨 캐스터, 탄성 솔리드 고무 타이어 장착, 중량형 버전 - inch"},"currency":"KRW"}
- 오일을 제외한 다양한 공격성 물질에 대한 매우 뛰어난 내화학성
- 충격과 충돌에 강함
설명
재료
하우징, 강판.
휠, 고급 탄성 솔리드 고무 소재.
휠 본체, 다이캐스팅 알루미늄 소재.
휠, 고급 탄성 솔리드 고무 소재.
휠 본체, 다이캐스팅 알루미늄 소재.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사로 고정되어 있음. 탄성 솔리드 고무 휠은 충격과 충돌에 강합니다.
온도 범위
-20 °C ~ +80 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.