text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
하우징, 강판.
휠, 고급 탄성 솔리드 고무 소재.
휠 본체, 다이캐스팅 알루미늄 소재.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사로 고정되어 있음. 탄성 솔리드 고무 휠은 충격과 충돌에 강합니다.
온도 범위
-20 °C ~ +80 °C.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.