{"product":{"productId":"agid.37001","price":541330,"name":"고정 캐스터 로킹 시스템 미포함 고무, 구성 요소:스틸, D=8, B=2"},"currency":"KRW"}
고정 캐스터
로킹 시스템 미포함
고무
- 오일을 제외한 다양한 공격성 물질에 대한 매우 뛰어난 내화학성
- 충격과 충돌에 강함
판매 단위
₩541,330 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
고정 캐스터
모델 1
로킹 시스템 미포함
본체 재질
고무
구성품 재질
스틸
표면
구성품
아연 도금, 청색 피막처리
B=Rollenbreite in Zoll
2
D=Rollendurchmesser in Zoll
8
H=Gesamthöhe in Zoll
9 5/8
B1(인치)
3 3/8
B2(인치)
2 7/16
B3(인치)
4 1/2
D1(인치)
9/16
L
인치
6 1/4
L1(인치)
5 1/4
L2(인치)
4 15/16
R(인치)
4
고정 방법
마운팅 플레이트
지탱력
lbs
2755
휠 베어링
볼 베어링
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
하우징, 강판.
휠, 고급 탄성 솔리드 고무 소재.
휠 본체, 다이캐스팅 알루미늄 소재.
휠, 고급 탄성 솔리드 고무 소재.
휠 본체, 다이캐스팅 알루미늄 소재.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 볼 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사로 고정되어 있음. 탄성 솔리드 고무 휠은 충격과 충돌에 강합니다.
온도 범위
-20 °C ~ +80 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.